Parafuso de apoio com contraporca aço temperado 02037-20040
- Adequado como elemento de posicionamento
- Suporte regulável
Unidade de venda
30,41 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Parafuso de apoio
Versão 1
com contraporca
Material
do corpo
básico
aço temperado
B=Altura
135
E=Comprimento da rosca
80
G=Rosca
M20
SW=Aberturas de chaves
36
A
20
C
40
D
15
Modo de fixação
rosca macho
SW1
30
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
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
Através da extremidade arredondada, os parafusos de apoio podem ser utilizados adicionalmente como elementos de posicionamento para peças de trabalho perfuradas.
As versões 02037-20020 e 02037-20040 possuem sextavado.
As versões 02037-20020 e 02037-20040 possuem sextavado.
Indicação de desenho
1) contraporca
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.