Prism vertical QT steel 02388-05-60008040
- Suporte e elemento de posicionamento para peças redondas
- Superfícies de apoio retificadas e endurecidas
- Conectável por furos de ajuste
Sales unit
194,95 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Prism
Version 1
vertical
Main
material
QT steel
B
C/2X√2+20
C
Test-Ø
30±0,003
C
max.
50
C
min.
15
UNSPSC Code
31161518
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
Description
Material
Aço temperado.
Versão
brunidos.
Superfícies de prisma e de apoio polidas.
Superfícies de prisma e de apoio polidas.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.