Prisma vertical aço temperado 02388-05-60512063
- Suporte e elemento de posicionamento para peças redondas
- Superfícies de apoio retificadas e endurecidas
- Conectável por furos de ajuste
Unidade de venda
354,84 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Prisma
Versão 1
vertical
Material
do corpo
básico
aço temperado
A
63
B
Ø para parafusos
de ajuste
12 F7
C
máx.
80
C
mín.
15
C
Ø de teste
50±0,003
D
32
E
95,071
F
C/2x√2+34,716
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
brunidos.
Superfícies de prisma e de apoio polidas.
Superfícies de prisma e de apoio polidas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.