text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Prisma
Versão 1
vertical
Material do corpo básico
aço temperado
A
63
B Ø para parafusos de ajuste
12 F7
C máx.
80
C mín.
15
C Ø de teste
50±0,003
D
M12
E
22
F
95,071
G
C/2 x√ 2+34,716
UNSPSC Code
31161518
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
Description

Material
Aço temperado.
Versão
brunidos.
Superfícies de prisma e de apoio polidas.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought