Prisma vertical aço temperado 02388-05-60012075
- Suporte e elemento de posicionamento para peças redondas
- Superfícies de apoio retificadas e endurecidas
- Conectável por furos de ajuste
Unidade de venda
309,57 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Prisma
Versão 1
vertical
Material
do corpo
básico
aço temperado
A
75
B
Ø para parafusos
de ajuste
12 F7
C
máx.
100
C
mín.
15
C
Ø de teste
70±0,003
D
M12
E
22
F
124,142
G
C/2 x√2+39,645
UNSPSC Code
31161518
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
Aço temperado.
Versão
brunidos.
Superfícies de prisma e de apoio polidas.
Superfícies de prisma e de apoio polidas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.