Ajuste de precisão aço 02402-25120150
- Alinhamento exato da peça de trabalho
- Ajuste por rosca fina
Unidade de venda
497,95 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Ajuste de precisão
Versão 2
para unidade de aperto do telescópio
Material
do corpo
básico
aço
B=Largura
44
D=Diâmetro
25
H=Altura
46
SW=Aberturas de chaves
21
D1
M16x1,5
D2
9
L
máx.
150
L
mín.
120
L1
16
Tamanho
25
UNSPSC Code
31161510
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
Descrição do produto
Com a regulagem de precisão, as distâncias entre a peça de trabalho e a mesa de suporte podem ser ajustadas de forma exata. Se necessário, o estabilizador para o suporte de peças de usinagem pode ser ajustado com pré-tensão sob tração ou pressão por meio da regulagem de precisão.
Material
Aço.
Versão
Peças de adaptador oxidadas em cor preta.
Meias conchas nitretadas.
Meias conchas nitretadas.
Indicação
Apenas a regulagem de precisão 02402-25120150 é necessária para o estabilizador para o suporte de peças de usinagem tamanho de sistema 25.
Para o uso da regulagem de precisão no estabilizador para o suporte de peças de usinagem tamanho de sistema 50, é necessária a regulagem de precisão 02402-25120150, bem como o adaptador 02402-50 (o artigo consiste de 2 peças de adaptador e um pino roscado) nas respectivas extremidades.
Para o uso da regulagem de precisão no estabilizador para o suporte de peças de usinagem tamanho de sistema 50, é necessária a regulagem de precisão 02402-25120150, bem como o adaptador 02402-50 (o artigo consiste de 2 peças de adaptador e um pino roscado) nas respectivas extremidades.
Indicação de desenho
1) Parafuso de cabeça cilíndrica DIN EN ISO 4762, M10
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.