Apoio regulável aço temperado brunido 02385-16070
- Apoio de pontos de fixação sobredeterminados
- de altura regulável
- Várias inserções de perfil 02387
Unidade de venda
65,67 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Apoio
Versão 1
regulável
Material
do corpo
básico
aço temperado
Superfície
Corpo básico
brunido
A
mín.
70
B
máx.
40
C
30
D
40
G
M16
G1
M20x1,5
SW
36
SW1
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
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Pino roscado temperado.
Pino roscado temperado.
Indicação
A superfície de apoio pode ser adaptada às condições de trabalho, através de elementos de encaixe, veja item 02387.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.