text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Apoio
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
B=Altura
57
E=Comprimento da rosca
40
G=Rosca
M10
SW=Aberturas de chaves
13
A
8
C
12
D
5
Modo de fixação
rosca macho
SW1
19
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
Aço inoxidável.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Os suportes podem ser combinados conforme necessário com acessórios cônicos, acessórios prismáticos e acessórios planos 02156-02. Os acessórios são fixados com um pino roscado. Isso permite que os acessórios sejam trocados de forma rápida e fácil e adaptados à peça de trabalho correspondente.
Indicação de desenho
1) contraporca
Acessórios
Acessórios cônicos, acessórios prismáticos, acessórios planos 02156-02.
Placas de base 01042.
Trilhos de base 34000-15.
Elementos de extensão 02035-01.
Placas de retenção 33263.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram