Extension piece free-cutting steel peça zincada e passivada 02035-10-206050
- Eles servem de elementos de extensão
- Compatível com o artigo 06220, forma S, entre outros.
Sales unit
5,00 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Elemento de extensão
Forma
B
Material
do corpo
básico
aço de usinagem fácil
Superfície
Corpo básico
peça zincada e passivada
D1=Rosca
M6
L=Comprimento
50
SW=Aberturas de chaves
10
T=Profundidade do filete da ro
9
E
11,5
Modo de fixação
rosca fêmea
Tipo de rosca
2 roscas fêmeas
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Aço.
Versão
Trivalent blue passivated.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.