Elemento de extensão aço de usinagem fácil peça zincada e passivada 02035-10-210055
- Eles servem de elementos de extensão
- Compatível com o artigo 06220, forma S, entre outros.
Unidade de venda
5,30 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Elemento de extensão
Forma
B
Material
do corpo
básico
aço de usinagem fácil
Superfície
Corpo básico
peça zincada e passivada
D1=Rosca
M10
L=Comprimento
55
SW=Aberturas de chaves
16
T=Profundidade do filete da ro
15
E
18,5
Modo de fixação
rosca fêmea
Tipo de rosca
2 roscas fêmeas
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço.
Versão
zincado, passivado na cor azul.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.