text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Elemento de extensão
Forma
B
Material do corpo básico
aço de usinagem fácil
Superfície Corpo básico
peça zincada e passivada
D1=Rosca
M12
L=Comprimento
55
SW=Aberturas de chaves
18
T=Profundidade do filete da ro
18
E
20,8
Modo de fixação
rosca fêmea
Tipo de rosca
2 roscas fêmeas
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço.
Versão
zincado, passivado na cor azul.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram