text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Elemento de extensão
Forma
A
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície Corpo básico
brunido
D1=Rosca
M16
D=Rosca
M16
L=Comprimento
32
SW=Aberturas de chaves
27
T=Profundidade do filete da ro
20
E
31,2
L1
30
Tipo de rosca
rosca macho e fêmea
UNSPSC Code
31161518
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
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
Elementos de extensão são utilizados para efetuar o prolongamento dos dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, posicionadores com mola, pés de posicionamento, parafusos de apoio e semelhantes.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought