Elemento de extensão aço temperado brunido 02035-120500
- Diferentes tamanhos e comprimentos
- Temperado
Unidade de venda
13,72 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Elemento de extensão
Forma
A
Material
do corpo
básico
aço temperado
Superfície
Corpo básico
brunido
D1=Rosca
M12
D=Rosca
M12
L=Comprimento
50
SW=Aberturas de chaves
22
T=Profundidade do filete da ro
20
E
25,4
L1
18
Tipo de rosca
rosca macho e fêmea
UNSPSC Code
31161518
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
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
Elementos de extensão são utilizados para efetuar o prolongamento dos dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, posicionadores com mola, pés de posicionamento, parafusos de apoio e semelhantes.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.