text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pé
Material do corpo básico
POM (Poliacetal)
Cor do corpo básico
preto
D=Diâmetro do suporte
16
H=Altura
10
D1
5,5
D2
10
Forma de suporte
redondo
H1
5,7
Modo de fixação
escareado
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
Os pés oferecem uma solução estável e confiável para apoiar e alinhar máquinas, móveis e anexos técnicos.
Material

Aço inoxidável.
Aço inoxidável 1.4301.
POM.

Versão
Aço endurecido e brunido.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
POM preto.
Acessórios
07160 Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno, de acordo com norma DIN EN ISO 4762.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram