Pé aço de usinagem fácil peça endurecida e brunida 02090-10
- Montagem simples
- Elevada estabilidade
- Endurecida e brunida
Unidade de venda
14,18 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pé
Material
do corpo
básico
aço de usinagem fácil
Superfície
Corpo básico
peça endurecida e brunida
D=Diâmetro do suporte
32
H=Altura
20
D1
11
D2
18
Forma de suporte
redondo
H1
11
Modo de fixação
escareado
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
Os pés oferecem uma solução estável e confiável para apoiar e alinhar máquinas, móveis e anexos técnicos.
Material
Aço inoxidável.
Aço inoxidável 1.4301.
POM.
Versão
Aço endurecido e brunido.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
POM preto.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
POM preto.
Acessórios
07160 Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno, de acordo com norma DIN EN ISO 4762.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.