Pé aço inoxidável superfície sem tratamento 02090-103
- Montagem simples
- Elevada estabilidade
- Endurecida e brunida
Sales unit
6,76 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Pé
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
D=Diâmetro do suporte
10
H=Altura
6
D1
3,4
D2
6,5
Forma de suporte
redondo
H1
3,4
Modo de fixação
escareado
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
Os pés oferecem uma solução estável e confiável para apoiar e alinhar máquinas, móveis e anexos técnicos.
Material
Aço inoxidável.
Aço inoxidável 1.4301.
POM.
Versão
Aço endurecido e brunido.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
POM preto.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
POM preto.
Acessórios
07160 Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno, de acordo com norma DIN EN ISO 4762.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.