Pé aço inoxidável superfície sem tratamento 02090-112
- Montagem simples
- Elevada estabilidade
- Endurecida e brunida
Sales unit
19,44 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Foot
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
D=Diameter support
36
H=Height
25
D1
13,5
D2
20
H1
13
Kind of fastening
countersink
Seat form
round
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
Os pés oferecem uma solução estável e confiável para apoiar e alinhar máquinas, móveis e anexos técnicos.
Material
Aço inoxidável.
Aço inoxidável 1.4301.
POM.
Versão
Aço endurecido e brunido.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
POM preto.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
POM preto.
Acessórios
07160 Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno, de acordo com norma DIN EN ISO 4762.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.