text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pé para dispositivos
Versão 1
com pino roscado
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície Corpo básico
brunido
B=Comprimento da rosca
17
D=Diâmetro do suporte
16,5
G=G= Rosca/ para rosca
M10
H=Altura
75
SW=Aberturas de chaves
17
B1
11
D1
11
E
19,5
Forma de suporte
redondo
Modo de fixação
rosca macho
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
Aço temperado 1.1181.
Versão
peça brunida.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought