text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Pé para dispositivos
Versão 1
com pino roscado
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície Corpo básico
brunido
B=Comprimento da rosca
17
D=Diâmetro do suporte
18,5
G=G= Rosca/ para rosca
M12
H=Altura
125
SW=Aberturas de chaves
19
B1
18
D1
13
E
21,5
Forma de suporte
redondo
Modo de fixação
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
Aço temperado 1.1181.
Versão
peça brunida.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought