text.skipToContent text.skipToNavigation
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Corpo da peça em aço temperado.
Versão
Corpo da peça temperado e brunido.
Indicação
Os pinos de apoio são utilizados para o suporte de peças de trabalho, tanto usinadas como não usinadas. Além disso, eles servem como batentes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas. Elementos como pinos roscados ou prisioneiros podem ser colados ou parafusados na rosca D. Assim, é possivel obter de forma simples um suporte com rosca macho.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram