text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Pino de apoio
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície Corpo básico
peça temperada e brunida
D=Rosca
M8
H=Altura
46
B
40
E
15
Forma de suporte
sextavado
Modo de fixação
rosca macho
SW
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
Aço temperado ou latão.
Versão
Aço temperado e brunido.
Superfície de latão sem tratamento.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram