Pino de apoio aço temperado peça temperada e brunida 02153-08056
- Servem de suporte, batentes e como posicionadores
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de dispositivos, construção de ferramentas
- Para o apoio de peças de trabalho e dispositivos
Unidade de venda
5,76 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino de apoio
Material
do corpo
básico
aço temperado
Superfície
Corpo básico
peça temperada e brunida
D=Rosca
M8
H=Altura
56
B
50
E
15
Forma de suporte
sextavado
Modo de fixação
rosca macho
SW
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
Aço temperado ou latão.
Versão
Aço temperado e brunido.
Superfície de latão sem tratamento.
Superfície de latão sem tratamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.