text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pino de apoio
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície Corpo básico
peça temperada e brunida
D=Rosca
M10
H=Altura
68
B
60
E
19,6
Forma de suporte
sextavado
Modo de fixação
rosca macho
SW
17
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
Aço temperado ou latão.
Versão
Aço temperado e brunido.
Superfície de latão sem tratamento.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram