Pino de apoio aço temperado peça temperada e brunida 02153-16085
- Servem de suporte, batentes e como posicionadores
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de dispositivos, construção de ferramentas
- Para o apoio de peças de trabalho e dispositivos
Sales unit
11,26 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Pino de apoio
Material
do corpo
básico
aço temperado
Surface finish
body
tempered, black oxidised
D=Rosca
M16
H=Height
85
B
75
E
27,7
Kind of fastening
external thread
SW
24
Seat form
hexagon
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
Aço temperado ou latão.
Versão
Aço temperado e brunido.
Superfície de latão sem tratamento.
Superfície de latão sem tratamento.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.