text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Rest pad
Version 1
pin form
Form
A
Main material
QT steel
Surface finish body
tempered, black oxidised
D1=Outside diameter
4
D=Thread
M8
H=Height
30
B
10
E
14,4
H1
15
Kind of fastening
external thread
SW
13
Seat form
round
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
Description

Material
Aço temperado.
Versão
temperado, brunido.
Superfície de apoio temperada por indução e retificada.
Indicação
Os pinos de apoio servem tanto como apoios estáveis e precisos como podem ser utilizados como batentes.
Pela sua forma com ponta alongada, podem ser aplicados igualmente em componentes com pontos de apoio estreitos.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram