Pino de apoio pin form aço temperado peça temperada e brunida 02027-1080630
- Utilizável tanto como apoio estável e preciso quanto como batente
- Através da ponta alongada do pino, eles podem ser utilizados também em componentes com pontos de apoio estreitos
- Superfície de apoio/assento endurecida por indução e retificada
Unidade de venda
12,29 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino de apoio
Versão 1
pin form
Forma
A
Material
do corpo
básico
aço temperado
Superfície
Corpo básico
peça temperada e brunida
D1=Diâmetro externo
6
D=Rosca
M8
H=Altura
30
B
10
E
14,4
Forma de suporte
redondo
H1
15
Modo de fixação
rosca macho
SW
13
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
Aço temperado.
Versão
temperado, brunido.
Superfície de apoio temperada por indução e retificada.
Superfície de apoio temperada por indução e retificada.
Indicação
Os pinos de apoio servem tanto como apoios estáveis e precisos como podem ser utilizados como batentes.
Pela sua forma com ponta alongada, podem ser aplicados igualmente em componentes com pontos de apoio estreitos.
Pela sua forma com ponta alongada, podem ser aplicados igualmente em componentes com pontos de apoio estreitos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.