Rest pad pin form QT steel tempered, black oxidised 02027-1100630
- Utilizável tanto como apoio estável e preciso quanto como batente
- Através da ponta alongada do pino, eles podem ser utilizados também em componentes com pontos de apoio estreitos
- Superfície de apoio/assento endurecida por indução e retificada
Sales unit
12,98 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Rest pad
Version 1
pin form
Form
A
Main
material
QT steel
Surface finish
body
tempered, black oxidised
D1=Outside diameter
6
D=Thread
M10
H=Height
30
B
14
E
19
H1
15
Kind of fastening
external thread
SW
17
Seat form
round
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
Description
Material
Aço temperado.
Versão
temperado, brunido.
Superfície de apoio temperada por indução e retificada.
Superfície de apoio temperada por indução e retificada.
Indicação
Os pinos de apoio servem tanto como apoios estáveis e precisos como podem ser utilizados como batentes.
Pela sua forma com ponta alongada, podem ser aplicados igualmente em componentes com pontos de apoio estreitos.
Pela sua forma com ponta alongada, podem ser aplicados igualmente em componentes com pontos de apoio estreitos.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.