text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pino de apoio
Versão 1
pin form
Forma
A
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície Corpo básico
peça temperada e brunida
D1=Diâmetro externo
6
D=Rosca
M12
H=Altura
60
B
14
E
21,2
Forma de suporte
redondo
H1
30
Modo de fixação
rosca macho
SW
19
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
Aço temperado.
Versão
temperado, brunido.
Superfície de apoio temperada por indução e retificada.
Indicação
Os pinos de apoio servem tanto como apoios estáveis e precisos como podem ser utilizados como batentes.
Pela sua forma com ponta alongada, podem ser aplicados igualmente em componentes com pontos de apoio estreitos.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram