Pino de apoio aço cementado peça brunida, endurecida e retificada 02130-05X10
- Servem de suporte, batentes e como posicionadores
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de dispositivos, construção de ferramentas
- Para o apoio de peças de trabalho e dispositivos
- Cementado
Sales unit
4,40 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Pino de apoio
Material
do corpo
básico
aço cementado
Superfície
Corpo básico
peça brunida, endurecida e retificada
D1=Diâmetro externo
5
D2=Diâmetro do pino
4
H=Altura
10
B
5
Forma de suporte
redondo
Modo de fixação
diâmetro de ajuste
R
7
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
Aço cementado 1.0301.
Versão
cementado, brunido e retificado.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.