Pino de apoio aço cementado peça brunida, endurecida e retificada 02130-12X25
- Servem de suporte, batentes e como posicionadores
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de dispositivos, construção de ferramentas
- Para o apoio de peças de trabalho e dispositivos
- Cementado
Unidade de venda
5,39 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino de apoio
Material
do corpo
básico
aço cementado
Superfície
Corpo básico
peça brunida, endurecida e retificada
D1=Diâmetro externo
12
D2=Diâmetro do pino
10
H=Altura
25
B
12
Forma de suporte
redondo
Modo de fixação
diâmetro de ajuste
R
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
Aço cementado 1.0301.
Versão
cementado, brunido e retificado.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.