Pino de apoio aço cementado peça brunida, endurecida e retificada 02130-12X32
- Servem de suporte, batentes e como posicionadores
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de dispositivos, construção de ferramentas
- Para o apoio de peças de trabalho e dispositivos
- Cementado
Sales unit
5,88 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Rest pad
Main
material
mild steel
Surface finish
body
black oxidised, hardened and ground
D1=Outside diameter
12
D2=Pin diameter
10
H=Height
32
B
12
Kind of fastening
precision diameter
R
16
Seat form
round
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
Aço cementado 1.0301.
Versão
cementado, brunido e retificado.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.