Pino de apoio aço cementado peça brunida, endurecida e retificada 02130-14X40
- Servem de suporte, batentes e como posicionadores
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de dispositivos, construção de ferramentas
- Para o apoio de peças de trabalho e dispositivos
- Cementado
Unidade de venda
7,22 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designation
Rest pad
Main
material
mild steel
Surface finish
body
black oxidised, hardened and ground
D1=Outside diameter
14
D2=Pin diameter
12
H=Height
40
B
14
Kind of fastening
precision diameter
R
20
Seat form
round
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
Aço cementado 1.0301.
Versão
cementado, brunido e retificado.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.