text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pino de apoio
Material do corpo básico
aço cementado
Superfície Corpo básico
peça brunida, endurecida e retificada
D1=Diâmetro externo
16
D2=Diâmetro do pino
14
H=Altura
25
B
16
Forma de suporte
redondo
Modo de fixação
diâmetro de ajuste
R
25
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
Aço cementado 1.0301.
Versão
cementado, brunido e retificado.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought