text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designation
Rest pad
Main material
tool steel
Surface finish body
hardened and ground
D1=Outside diameter
16
D2=Pin diameter
8
H=Height
13
H1
10
Kind of fastening
precision diameter
L3
2
L4
2
Seat form
round
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
Aço ferramenta.
Versão
endurecido e retificado.
Superfície de apoio sem centragem.
Indicação
Ao utilizar vários pinos de apoio, é possível retificar posteriormente a altura de suporte. Eles podem ser utilizados adicionalmente como pés para dispositivos.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram