Pino de apoio aço ferramenta endurecida e polida 02010-12
- Tolerância dimencional para o posicionamento preciso
- Eles são adequados como pés para dispositivos
- Endurecido e polido
- Superfícies de apoio sem centralização
Unidade de venda
8,91 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino de apoio
Material
do corpo
básico
aço ferramenta
Superfície
Corpo básico
endurecida e polida
D1=Diâmetro externo
25
D2=Diâmetro do pino
12
H=Altura
8
Forma de suporte
redondo
H1
14
L3
2
L4
2
Modo de fixação
diâmetro de ajuste
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
Aço ferramenta.
Versão
endurecido e retificado.
Superfície de apoio sem centragem.
Superfície de apoio sem centragem.
Indicação
Ao utilizar vários pinos de apoio, é possível retificar posteriormente a altura de suporte. Eles podem ser utilizados adicionalmente como pés para dispositivos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.