text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Rest pad
Main material
tool steel
Surface finish body
hardened and ground
D1=Outside diameter
30
D2=Pin diameter
16
H=Height
25
H1
20
Kind of fastening
precision diameter
L3
2,5
L4
2,5
Seat form
round
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
Aço ferramenta.
Versão
endurecido e retificado.
Superfície de apoio sem centragem.
Indicação
Ao utilizar vários pinos de apoio, é possível retificar posteriormente a altura de suporte. Eles podem ser utilizados adicionalmente como pés para dispositivos.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought