text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pino de apoio
Material do corpo básico
aço ferramenta
Superfície Corpo básico
endurecida e polida
D1=Diâmetro externo
30
D2=Diâmetro do pino
16
H=Altura
40
Forma de suporte
redondo
H1
20
L3
2,5
L4
2,5
Modo de fixação
diâmetro de ajuste
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
Aço ferramenta.
Versão
endurecido e retificado.
Superfície de apoio sem centragem.
Indicação
Ao utilizar vários pinos de apoio, é possível retificar posteriormente a altura de suporte. Eles podem ser utilizados adicionalmente como pés para dispositivos.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram