Pino de apoio cerâmica azul retificado 02010-01-060050
- Solução de composto metalocerâmico
- Resistente aos impactos e à flexão
- Tolerância dimencional para o posicionamento preciso
- Eles são adequados como pés para dispositivos
Sales unit
105,50 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Rest pad
Main
material
ceramic
Surface finish
body
ground
Main
colour
blue
D1=Outside diameter
6
D2=Pin diameter
4
H=Height
5
H1
6
Kind of fastening
precision diameter
L3
1
L4
1
Seat form
round
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
Cerâmica de alto desempenho Cerazur.
Versão
retificado.
Superfície de apoio sem centragem.
Superfície de apoio sem centragem.
Indicação
Eles podem ser utilizados adicionalmente como pés para dispositivos.
Vantagens
A Cerazur é extremamente resistente aos impactos e à flexão. A base deste material é composta por zircônio. Trata-se de uma solução de composto metalocerâmico.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.