text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Rest pad
Main material
ceramic
Surface finish body
ground
Main colour
blue
D1=Outside diameter
10
D2=Pin diameter
6
H=Height
8
H1
8,5
Kind of fastening
precision diameter
L3
1
L4
1
Seat form
round
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
Cerâmica de alto desempenho Cerazur.
Versão
retificado.
Superfície de apoio sem centragem.
Indicação
Eles podem ser utilizados adicionalmente como pés para dispositivos.
Vantagens
A Cerazur é extremamente resistente aos impactos e à flexão. A base deste material é composta por zircônio. Trata-se de uma solução de composto metalocerâmico.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram