Rest pad ceramic blue ground 02010-01-120060
- Solução de composto metalocerâmico
- Resistente aos impactos e à flexão
- Tolerância dimencional para o posicionamento preciso
- Eles são adequados como pés para dispositivos
Unidade de venda
117,67 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino de apoio
Material
do corpo
básico
cerâmica
Superfície
Corpo básico
retificado
Cor
do corpo
básico
azul
D1=Diâmetro externo
12
D2=Diâmetro do pino
6
H=Altura
6
Forma de suporte
redondo
H1
10
L3
1
L4
1
Modo de fixação
diâmetro de ajuste
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
High-performance ceramic, Cerazur.
Version
Ground.
Top face without centerbore.
Top face without centerbore.
Note
Rest pads can also be used as feet for jigs and fixtures.
Advantages
Cerazur is extremely impact and bend resistant. The basis of this material is zirconium oxide. It is a composite metal-ceramic material.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.