text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Pino de apoio
Material do corpo básico
cerâmica
Superfície Corpo básico
retificado
Cor do corpo básico
azul
D1=Diâmetro externo
25
D2=Diâmetro do pino
12
H=Altura
8
Forma de suporte
redondo
H1
14
L3
1
L4
1
Modo de fixação
diâmetro de ajuste
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
Cerâmica de alto desempenho Cerazur.
Versão
retificado.
Superfície de apoio sem centragem.
Indicação
Eles podem ser utilizados adicionalmente como pés para dispositivos.
Vantagens
A Cerazur é extremamente resistente aos impactos e à flexão. A base deste material é composta por zircônio. Trata-se de uma solução de composto metalocerâmico.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram