text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pino de apoio
Material do corpo básico
cerâmica
Superfície Corpo básico
retificado
Cor do corpo básico
azul
D1=Diâmetro externo
30
D2=Diâmetro do pino
16
H=Altura
40
Forma de suporte
redondo
H1
20
L3
1
L4
1
Modo de fixação
diâmetro de ajuste
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
Cerâmica de alto desempenho Cerazur.
Versão
retificado.
Superfície de apoio sem centragem.
Indicação
Eles podem ser utilizados adicionalmente como pés para dispositivos.
Vantagens
A Cerazur é extremamente resistente aos impactos e à flexão. A base deste material é composta por zircônio. Trata-se de uma solução de composto metalocerâmico.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought