text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pino de apoio
Versão 1
regulável
Versão 2
com contraporca
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície Corpo básico
peça endurecida e brunida
D1=Diâmetro externo
10
D=Rosca
M10
H=Altura
52
E
19,6
F aprox. N
4180
Forma de suporte
redondo
H1
32
H2
40
H3 máx.
37
H3 mín.
25
H4
5
Modo de fixação
rosca macho
R
14
SW
17
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
Aço temperado 1.1181.
Versão
com tratamento térmico superficial e brunido.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought