Pino de apoio regulável aço temperado peça endurecida e brunida 02150-121
- Servem de suporte, batentes e como posicionadores
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de dispositivos, construção de ferramentas
- Para o apoio de peças de trabalho e dispositivos
- Tratamento térmico superficial
Unidade de venda
15,70 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino de apoio
Versão 1
regulável
Versão 2
com contraporca
Material
do corpo
básico
aço temperado
Superfície
Corpo básico
peça endurecida e brunida
D1=Diâmetro externo
12
D=Rosca
M12
H=Altura
95
E
21,9
F
aprox. N
6100
Forma de suporte
redondo
H1
50
H2
80
H3
máx.
77
H3
mín.
51
H4
6
Modo de fixação
rosca macho
R
16
SW
19
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
Aço temperado 1.1181.
Versão
com tratamento térmico superficial e brunido.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.