text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Pino de apoio
Versão 1
regulável
Versão 2
com contraporca
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície Corpo básico
peça endurecida e brunida
D1=Diâmetro externo
16
D=Thread
M16
H=Altura
120
E
27,7
F aprox. N
11520
Forma de suporte
redondo
H1
63
H2
100
H3 máx.
96
H3 mín.
65
H4
8
Modo de fixação
rosca macho
R
25
SW
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
Aço temperado 1.1181.
Versão
com tratamento térmico superficial e brunido.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought