Alavanca excêntrica azul passivado 04232-1502205X50
- As alavancas excêntricas são usadas para fixação rápida e sem torque de peças
- Vantagem: a peça de trabalho não precisa ser adicionalmente protegida
- Campos de aplicação: engenharia mecânica e montagem, tecnologia de reabilitação e médica
- Diferentes tamanhos da rosca
Sales unit
11,47 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cam lever
Surface finish
body
blue-passivated
Component
material
steel
A1=Handle length
79,2
A=Handle length
70,4
B=Width
21,5
D=Thread
M5
H1=Height
22
L=thread length
50
B1
15
Clamping
force
F (kN)
4
D1
18,1
D2
9
H
14,5
Hand
force
FH N
120
Material handle lever
steel
Size
1
Steel code
1.0401
Thread type
external thread
Travel
S
1,2
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Cabo da alavanca em aço 1.0401.
Arruela de pressão em plástico PA 66 GF 35-X, reforçada com fibra de vidro.
Pino de eixo em aço inoxidável 1.4305.
Prisioneiro e arruela em aço, classe de resistência 5.8.
Versão
Cabo da alavanca, prisioneiro e arruela passivados na cor azul.
Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.
Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.
Indicação
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.