Alavanca excêntrica com polimento eletrolítico 04232-9512004
- As alavancas excêntricas são usadas para fixação rápida e sem torque de peças
- Vantagem: a peça de trabalho não precisa ser adicionalmente protegida
- Campos de aplicação: engenharia mecânica e montagem, tecnologia de reabilitação e médica, indústria alimentícia
- Também são adequados para uso na indústria alimentícia (resistente à corrosão)
- Percepção háptica melhorada através da superfície eletroliticamente polida ou jateada
Unidade de venda
14,28 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca excêntrica
Superfície
Corpo básico
com polimento eletrolítico
Material
dos componentes
aço inoxidável
A1=Comprimento do cabo
41,7
A=Comprimento do cabo
36,2
B=Largura
14,4
D=Rosca
M4
H1=Altura
13
B1
11,5
Chave de aço
1.4308
Curso
S
1
D1
12
D2
6
Força
manual
FH N
90
Força de
aperto
F (kN)
1,5
H
9
Material da alavanca
aço inoxidável
Tamanho
9
Tipo de rosca
rosca fêmea
UNSPSC Code
31162800
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
Cabo de alavanca 1.4308.
Arruela de pressão em plástico PA 66 GF 35-X reforçada com fibra de vidro.
Pino de eixo, arruela 1.4305.
Versão
Cabo da alavanca com polimento eletrolítico ou jateado.
Arruela de pressão preta.
Pino de eixo com superfície sem proteção anticorrosiva.
Arruela de pressão preta.
Pino de eixo com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.