text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designation
Cam lever
Surface finish body
blasted
Component material
stainless steel
A1=Handle length
79,2
A=Handle length
70,4
B=Width
21,5
D=Thread
M6
H1=Height
22
B1
15
Clamping force F (kN)
4
D1
18,1
D2
9
H
14,5
Hand force FH N
120
Material handle lever
stainless steel
Size
1
Steel code
1.4308
Thread type
internal thread
Travel S
1,2
UNSPSC Code
31162800
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
Handles 1.4308.
Thrust washer plastic PA 66 GF 35-X fibreglass reinforced.
Hinge pin, washer 1.4305.

Version
Handle electropolished or blasted.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Note
Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought