Alavanca excêntrica com polimento eletrolítico 04232-2512010X30
- As alavancas excêntricas são usadas para fixação rápida e sem torque de peças
- Vantagem: a peça de trabalho não precisa ser adicionalmente protegida
- Campos de aplicação: engenharia mecânica e montagem, tecnologia de reabilitação e médica, indústria alimentícia
- Também são adequados para uso na indústria alimentícia (resistente à corrosão)
- Percepção háptica melhorada através da superfície eletroliticamente polida ou jateada
Unidade de venda
25,13 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca excêntrica
Superfície
Corpo básico
com polimento eletrolítico
Material
dos componentes
aço inoxidável
A1=Comprimento do cabo
108
A=Comprimento do cabo
96
B=Largura
33,3
D=Rosca
M10
H1=Altura
28,5
L=Comprimento da rosca
30
B1
24
Chave de aço
1.4308
Curso
S
1,5
D1
27,1
D2
11
Força
manual
FH N
350
Força de
aperto
F (kN)
8
H
18
Material da alavanca
aço inoxidável
Tamanho
2
Tipo de rosca
rosca macho
UNSPSC Code
31162800
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
Cabo da alavanca de aço inoxidável 1.4308.
Arruela de pressão de plástico PA 66 GF 35-X, reforçada com fibra de vidro.
Pino de eixo, arruela e parafuso prisioneiro em aço inoxídável 1.4305.
Versão
Cabo da alavanca com polimento eletrolítico ou jateado.
Arruela de pressão preta.
Pino de eixo, arruela e parafuso prisioneiro com superfícies sem tratamento.
Arruela de pressão preta.
Pino de eixo, arruela e parafuso prisioneiro com superfícies sem tratamento.
Indicação
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.