Cam lever blasted 04232-0512305X30
- As alavancas excêntricas são usadas para fixação rápida e sem torque de peças
- Vantagem: a peça de trabalho não precisa ser adicionalmente protegida
- Campos de aplicação: engenharia mecânica e montagem, tecnologia de reabilitação e médica, indústria alimentícia
- Também são adequados para uso na indústria alimentícia (resistente à corrosão)
- Percepção háptica melhorada através da superfície eletroliticamente polida ou jateada
Sales unit
14,11 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cam lever
Surface finish
body
blasted
Component
material
stainless steel
A1=Handle length
59,1
A=Handle length
52,3
B=Width
18
D=Thread
M5
H1=Height
17
L=thread length
30
B1
13
Clamping
force
F (kN)
2,5
D1
15,4
D2
8
H
11,2
Hand
force
FH N
100
Material handle lever
stainless steel
Size
0
Steel code
1.4308
Thread type
external thread
Travel
S
1
UNSPSC Code
31162800
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
Cabo da alavanca de aço inoxidável 1.4308.
Arruela de pressão de plástico PA 66 GF 35-X, reforçada com fibra de vidro.
Pino de eixo, arruela e parafuso prisioneiro em aço inoxídável 1.4305.
Versão
Cabo da alavanca com polimento eletrolítico ou jateado.
Arruela de pressão preta.
Pino de eixo, arruela e parafuso prisioneiro com superfícies sem tratamento.
Arruela de pressão preta.
Pino de eixo, arruela e parafuso prisioneiro com superfícies sem tratamento.
Indicação
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.